Rolamentos insertos

EX218G2L3 - SNR

EX218G2L3

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base tripla

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring55 mm
B1 - Overall width Inner Ring72,5 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut24 mm
C - Width of Outer Ring37 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone12 mm
d - Shaft diameter90 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve120 mm
D - Outer diameter of OR160 mm
G - Set screw sizeM12x1,25
m - Distance to set screw9,5 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre24,5 mm
f0 - Factor14.4
SW - Wrench size6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso4,9 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,111 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,889 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,446 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,723 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,411 Hz