Rolamentos insertos

EX305-15G2 - SNR

EX305-15G2

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring34,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring46,8 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut15,9 mm
C - Width of Outer Ring21 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone6,2 mm
d - Shaft diameter23,813 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve42,8 mm
D - Outer diameter of OR62 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw6 mm
r - Radius Inner Ring1.5
S - Distance front side/bearing centre16,7 mm
f0 - Factor12.3
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22,36 kN
C0 - Static load rating11,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,43 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,515 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,757 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,368 Hz