Rolamentos insertos

EX307-22G2T04 - SNR

EX307-22G2T04

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring38,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring51,6 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut17,5 mm
C - Width of Outer Ring25 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone7,2 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve55 mm
D - Outer diameter of OR80 mm
G - Set screw size5/16-24UNF
m - Distance to set screw6,7 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre18,3 mm
f0 - Factor12.8
SW - Wrench size3,969 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating33,5 kN
C0 - Static load rating19,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,8 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)2,63 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,37 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,776 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,888 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,376 Hz