Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
EX309-26G2L3 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base tripla
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
42,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring
58,7 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut
20,6 mm
C - Width of Outer Ring
30 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
9 mm
d - Shaft diameter
41,275 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve
70 mm
D - Outer diameter of OR
100 mm
G - Set screw size
3/8-24UNF
m - Distance to set screw
8 mm
r - Radius Inner Ring
2
S - Distance front side/bearing centre
19,8 mm
f0 - Factor
13
SW - Wrench size
4,763 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
53 kN
C0 - Static load rating
31,8 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
1,57 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
16,8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,05 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,95 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
3,971 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)