Rolamentos insertos

EX311G2 - SNR

EX311G2

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring55,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring73 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut22,2 mm
C - Width of Outer Ring34 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone10,6 mm
d - Shaft diameter55 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve83 mm
D - Outer diameter of OR120 mm
G - Set screw sizeM10x1,25
m - Distance to set screw9 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre27,8 mm
f0 - Factor13
SW - Wrench size5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating71,5 kN
C0 - Static load rating44,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,3 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,057 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,943 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,004 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,382 Hz