Rolamentos insertos

EX312-36G2T04 - SNR

EX312-36G2T04

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring61,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring79,4 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut23,9 mm
C - Width of Outer Ring36 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone11,3 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve89 mm
D - Outer diameter of OR130 mm
G - Set screw size3/8-24UNF
m - Distance to set screw9 mm
r - Radius Inner Ring2
S - Distance front side/bearing centre31 mm
f0 - Factor13.2
SW - Wrench size4,763 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating81,6 kN
C0 - Static load rating51,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,95 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,064 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,936 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,041 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,02 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,383 Hz