Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
EX313-40G2L3 - SNR
Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base tripla
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
65,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring
85,7 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut
27 mm
C - Width of Outer Ring
38 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
12,1 mm
d - Shaft diameter
63,5 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve
97 mm
D - Outer diameter of OR
140 mm
G - Set screw size
7/16-20UNF
m - Distance to set screw
11,5 mm
r - Radius Inner Ring
2
S - Distance front side/bearing centre
32,5 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Wrench size
5,556 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
93,86 kN
C0 - Static load rating
60,5 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
3,85 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
27,1 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,071 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,929 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,072 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)