Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 68,3 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 92,1 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 30,2 mm |
| C - Width of Outer Ring | 40 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 12,8 mm |
| d - Shaft diameter | 69,85 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 102 mm |
| D - Outer diameter of OR | 150 mm |
| G - Set screw size | 7/16-20UNF |
| m - Distance to set screw | 12 mm |
| r - Radius Inner Ring | 2.5 |
| S - Distance front side/bearing centre | 34,2 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Wrench size | 5,556 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 104,26 kN |
| C0 - Static load rating | 68 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 4,4 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 27,1 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,076 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,924 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,1 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,05 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,385 Hz |