Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base tripla
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 74,6 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 100 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 31,8 mm |
| C - Width of Outer Ring | 42 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 13,5 mm |
| d - Shaft diameter | 76,2 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 113 mm |
| D - Outer diameter of OR | 160 mm |
| G - Set screw size | 5/8-18UNF |
| m - Distance to set screw | 13 mm |
| r - Radius Inner Ring | 2.5 |
| S - Distance front side/bearing centre | 37,3 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Wrench size | 7,937 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 113,36 kN |
| C0 - Static load rating | 76,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 5,28 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 54,5 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,081 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,919 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,124 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,062 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,385 Hz |