Rolamentos insertos

EX316G2 - SNR

EX316G2

Diâmetro externo esférico fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring81 mm
B1 - Overall width Inner Ring106,4 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut31,8 mm
C - Width of Outer Ring44 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone14,5 mm
d - Shaft diameter80 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve119 mm
D - Outer diameter of OR170 mm
G - Set screw sizeM16x1,5
m - Distance to set screw13 mm
r - Radius Inner Ring3
S - Distance front side/bearing centre40,5 mm
f0 - Factor13.2
SW - Wrench size8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating122,85 kN
C0 - Static load rating86,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,7 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,086 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,914 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,146 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,073 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,386 Hz