Rolamentos insertos

EX318-56G2T04 - SNR

EX318-56G2T04

Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring87,3 mm
B1 - Overall width Inner Ring115,9 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut36,5 mm
C - Width of Outer Ring48 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone16,5 mm
d - Shaft diameter88,9 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve133 mm
D - Outer diameter of OR190 mm
G - Set screw size3/4-16UNF
m - Distance to set screw14,5 mm
r - Radius Inner Ring3
S - Distance front side/bearing centre43,6 mm
f0 - Factor13.2
SW - Wrench size9,525 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating143 kN
C0 - Static load rating108 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,2 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão65,2 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,093 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)4,907 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,183 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,091 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,387 Hz