Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 87,3 mm B1 - Overall width Inner Ring 115,9 mm B2 - Width of eccentric locking collar/nut 36,5 mm C - Width of Outer Ring 48 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 16,5 mm d - Shaft diameter 90 mm d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve 133 mm D - Outer diameter of OR 190 mm G - Set screw size M20x1,5 m - Distance to set screw 14,5 mm r - Radius Inner Ring 3 S - Distance front side/bearing centre 43,6 mm f0 - Factor 13.2 SW - Wrench size 10 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 143 kN C0 - Static load rating 108 kN Operating temperature min. -40 °C Operating temperature max. 100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 9,1 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 120 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,093 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,907 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,183 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,091 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,387 Hz