Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR B - Width of Inner Ring 93,7 mm B1 - Overall width Inner Ring 122,3 mm B2 - Width of eccentric locking collar/nut 36,5 mm C - Width of Outer Ring 50 mm C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone 16,7 mm d - Shaft diameter 95 mm d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve 140 mm D - Outer diameter of OR 200 mm G - Set screw size M20x1,5 m - Distance to set screw 14,5 mm r - Radius Inner Ring 3 S - Distance front side/bearing centre 46,8 mm f0 - Factor 13.2 SW - Wrench size 10 mm
DESEMPENHO C - Dynamic load rating 156 kN C0 - Static load rating 122 kN Operating temperature min. -40 °C Operating temperature max. 100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS Peso 10,4 kg Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão 120 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 3,096 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 4,904 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,198 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,099 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,387 Hz