Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção,
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| B - Width of Inner Ring | 100 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 128,6 mm |
| B2 - Width of eccentric locking collar/nut | 36,5 mm |
| C - Width of Outer Ring | 54 mm |
| C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone | 19 mm |
| d - Shaft diameter | 101,6 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 146 mm |
| D - Outer diameter of OR | 215 mm |
| G - Set screw size | 3/4-16UNF |
| m - Distance to set screw | 14,5 mm |
| r - Radius Inner Ring | 3.5 |
| S - Distance front side/bearing centre | 50 mm |
| f0 - Factor | 13.2 |
| SW - Wrench size | 9,525 mm |

| DESEMPENHO | | C - Dynamic load rating | 171,6 kN |
| C0 - Static load rating | 140 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | | Peso | 12,85 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 65,2 N-m |
| FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO | | BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) | 3,073 Hz |
| BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) | 4,927 Hz |
| BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) | 4,082 Hz |
| BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) | 2,041 Hz |
| FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) | 0,384 Hz |