Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
100 mm
B1 - Overall width Inner Ring
128,6 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut
36,5 mm
C - Width of Outer Ring
54 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
19 mm
d - Shaft diameter
101,6 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve
146 mm
D - Outer diameter of OR
215 mm
G - Set screw size
3/4-16UNF
m - Distance to set screw
14,5 mm
r - Radius Inner Ring
3.5
S - Distance front side/bearing centre
50 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Wrench size
9,525 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
171,6 kN
C0 - Static load rating
140 kN
Operating temperature min.
-40 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
12,85 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
65,2 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,073 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,927 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,082 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)