Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
EX320G2L3 - SNR
Diâmetro externo esférico com pino de bloqueio, fixado pelo anel de trava excêntrico junta de vedação com base tripla
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
100 mm
B1 - Overall width Inner Ring
128,6 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut
36,5 mm
C - Width of Outer Ring
54 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
19 mm
d - Shaft diameter
100 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve
146 mm
D - Outer diameter of OR
215 mm
G - Set screw size
M20x1,5
m - Distance to set screw
14,5 mm
r - Radius Inner Ring
3.5
S - Distance front side/bearing centre
50 mm
f0 - Factor
13.2
SW - Wrench size
10 mm
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
171,6 kN
C0 - Static load rating
140 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
13 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão
120 N-m
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
3,073 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
4,927 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,082 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)