• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXC212-36 - SNR

EXC212-36

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width38 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2 mm
B1 - Overall width Inner Ring77,7 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter130 mm
S - Distance front side/bearing centre30,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,03 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m