Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
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
| A - Housing width | 40 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 2 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 85,7 mm |
| d - Shaft diameter | 63,5 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 86 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H - Housing length, width or diameter | 140 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 34,1 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 57,2 kN |
| C0 - Static load rating | 40 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 3,61 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 16,8 N-m |