Flangeado

EXC312T20 - SNR

EXC312T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • C312
  • EX312G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing width46 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension2,5 mm
B1 - Overall width Inner Ring79,4 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve89 mm
G - Grease fittingM6x1
H - Housing length, width or diameter160 mm
S - Distance front side/bearing centre31 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating81,6 kN
C0 - Static load rating51,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,09 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m