EXC317 - SNR

EXC317

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing width64 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3 mm
B1 - Overall width Inner Ring109,5 mm
d - Shaft diameter85 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve127 mm
G - Grease fittingM10x1
H - Housing length, width or diameter215 mm
S - Distance front side/bearing centre42 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating132,6 kN
C0 - Static load rating96,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso12,86 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão64 N-m