Flangeado

EXF205COE - SNR

EXF205COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height27 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface42,9 mm
B - Width of Inner Ring34,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring44,3 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance70 mm
L - Housing width / diameter95 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre17,4 mm
Z - Width over covers47,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,872 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m