EXF207T20CCE - SNR

EXF207T20CCE

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height34 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface51,3 mm
B - Width of Inner Ring37,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring51,1 mm
d - Shaft diameter35 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve51,1 mm
Dz - Outer diameter of cover80 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance92 mm
L - Housing width / diameter117 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre18,8 mm
Z - Width over covers57,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating25,7 kN
C0 - Static load rating15,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,683 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m