Flangeado

EXF209NL3 - SNR

EXF209NL3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height38 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface56,9 mm
B - Width of Inner Ring42,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring56,3 mm
d - Shaft diameter45 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve62 mm
e - Distance mounting surface to bearing center22 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance105 mm
L - Housing width / diameter137 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre21,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating31,85 kN
C0 - Static load rating20,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,28 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m