Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX210-30G2T20
- F210
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 40 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 16 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 60,1 mm |
| B - Width of Inner Ring | 49,2 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 62,7 mm |
| d - Shaft diameter | 47,625 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 67,2 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 22 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| J - Mounting holes distance | 111 mm |
| L - Housing width / diameter | 143 mm |
| N - Mounting hole dimension | 16 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 24,6 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 35,1 kN |
| C0 - Static load rating | 23,2 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 2,8 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 8 N-m |