Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX212G2T20
- F212N
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 48 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 18 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 75,8 mm |
| B - Width of Inner Ring | 61,8 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 77,7 mm |
| d - Shaft diameter | 60 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 82 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 29 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| J - Mounting holes distance | 143 mm |
| L - Housing width / diameter | 175 mm |
| N - Mounting hole dimension | 19 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 30,9 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 52,5 kN |
| C0 - Static load rating | 32,8 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 200 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 4,66 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 22 N-m |