EXF213T20COE - SNR

EXF213T20COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height50 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface81,6 mm
B - Width of Inner Ring68,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter65 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve86 mm
Dz - Outer diameter of cover132 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance149 mm
L - Housing width / diameter187 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
Z - Width over covers88,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,194 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m