EXF214-43L3 - SNR

EXF214-43L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height54 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface82,6 mm
B - Width of Inner Ring68,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter68,263 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve96,8 mm
e - Distance mounting surface to bearing center31 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance152 mm
L - Housing width / diameter193 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating62 kN
C0 - Static load rating45 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,78 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m