EXF216L3 - SNR

EXF216L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height57 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface91,9 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring95,2 mm
d - Shaft diameter80 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve110 mm
e - Distance mounting surface to bearing center34 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance165 mm
L - Housing width / diameter208 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre37,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating72,5 kN
C0 - Static load rating54,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,19 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão33 N-m