• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXF305-16T20 - SNR

EXF305-16T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • EX305-16G2T20
  • F305

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height29 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface46,1 mm
B - Width of Inner Ring34,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring46,8 mm
d - Shaft diameter25,4 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve42,8 mm
e - Distance mounting surface to bearing center16 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance80 mm
L - Housing width / diameter108 mm
N - Mounting hole dimension16 mm
S - Distance front side/bearing centre16,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating22,36 kN
C0 - Static load rating11,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,15 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m