• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXF307-22L3 - SNR

EXF307-22L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height36 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface53,3 mm
B - Width of Inner Ring38,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring51,6 mm
d - Shaft diameter34,925 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve55 mm
e - Distance mounting surface to bearing center20 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance100 mm
L - Housing width / diameter135 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre18,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating33,5 kN
C0 - Static load rating19,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,06 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão8 N-m