EXF311-32 - SNR

EXF311-32

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height52 mm
A1 - Housing foot height / flange height20 mm
A2 - Total height from mounting surface75,2 mm
B - Width of Inner Ring55,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring73 mm
d - Shaft diameter50,8 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve83 mm
e - Distance mounting surface to bearing center30 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance140 mm
L - Housing width / diameter185 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre27,8 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating71,5 kN
C0 - Static load rating44,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,74 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m