• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXF312-36T20 - SNR

EXF312-36T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • F312
  • EX312-36G2T20

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height56 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface81,4 mm
B - Width of Inner Ring61,9 mm
B1 - Overall width Inner Ring79,4 mm
d - Shaft diameter57,15 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve89 mm
e - Distance mounting surface to bearing center33 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance150 mm
L - Housing width / diameter193 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre31 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating81,6 kN
C0 - Static load rating51,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,68 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m