• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXF313-40T04 - SNR

EXF313-40T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height58 mm
A1 - Housing foot height / flange height22 mm
A2 - Total height from mounting surface86,2 mm
B - Width of Inner Ring65,1 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve97 mm
e - Distance mounting surface to bearing center33 mm
G - Grease fittingM6x1
J - Mounting holes distance166 mm
L - Housing width / diameter208 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre32,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating93,86 kN
C0 - Static load rating60,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso8,46 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m