• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXF314-44T04 - SNR

EXF314-44T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height61 mm
A1 - Housing foot height / flange height25 mm
A2 - Total height from mounting surface93,9 mm
B - Width of Inner Ring68,3 mm
B1 - Overall width Inner Ring92,1 mm
d - Shaft diameter69,85 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve102 mm
e - Distance mounting surface to bearing center36 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance178 mm
L - Housing width / diameter226 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre34,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating104,26 kN
C0 - Static load rating68 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso9,83 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m