EXF315-47T04 - SNR

EXF315-47T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height66 mm
A1 - Housing foot height / flange height25 mm
A2 - Total height from mounting surface101,7 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring100 mm
d - Shaft diameter74,613 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve113 mm
e - Distance mounting surface to bearing center39 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter236 mm
N - Mounting hole dimension25 mm
S - Distance front side/bearing centre37,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating113,36 kN
C0 - Static load rating76,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso11,35 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão54,5 N-m