Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- EX317G2L3
- F317
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| A - Housing height | 74 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 27 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 111,5 mm |
| B - Width of Inner Ring | 84,1 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 109,5 mm |
| d - Shaft diameter | 85 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 127 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | 44 mm |
| G - Grease fitting | M10x1 |
| J - Mounting holes distance | 204 mm |
| L - Housing width / diameter | 260 mm |
| N - Mounting hole dimension | 31 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 42 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 132,6 kN |
| C0 - Static load rating | 96,5 kN |
| Operating temperature min. | -20 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 16,68 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 64 N-m |