• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXF318-56L3 - SNR

EXF318-56L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height76 mm
A1 - Housing foot height / flange height30 mm
A2 - Total height from mounting surface116,3 mm
B - Width of Inner Ring87,3 mm
B1 - Overall width Inner Ring115,9 mm
d - Shaft diameter88,9 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve133 mm
e - Distance mounting surface to bearing center44 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance216 mm
L - Housing width / diameter280 mm
N - Mounting hole dimension35 mm
S - Distance front side/bearing centre43,6 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating143 kN
C0 - Static load rating108 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso19,26 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão65,2 N-m