• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXF320-64L3 - SNR

EXF320-64L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height94 mm
A1 - Housing foot height / flange height32 mm
A2 - Total height from mounting surface137,6 mm
B - Width of Inner Ring100 mm
B1 - Overall width Inner Ring128,6 mm
d - Shaft diameter101,6 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve146 mm
e - Distance mounting surface to bearing center59 mm
G - Grease fittingM10x1
J - Mounting holes distance242 mm
L - Housing width / diameter310 mm
N - Mounting hole dimension38 mm
S - Distance front side/bearing centre50 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating171,6 kN
C0 - Static load rating140 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso27,25 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão65,2 N-m