• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFC204T20CCE - SNR

EXFC204T20CCE

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height25,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height6 mm
A2 - Total height from mounting surface36,5 mm
A4 - Housing height from mounting surface20,5 mm
B - Width of Inner Ring34 mm
B1 - Overall width Inner Ring43,5 mm
d - Shaft diameter20 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve32,4 mm
Dz - Outer diameter of cover54 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia62 mm
J - Mounting holes distance78 mm
L - Housing width / diameter100 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre17 mm
Z - Width over covers46,2 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,8 kN
C0 - Static load rating6,65 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,749 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m