• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFC205T04CCE - SNR

EXFC205T04CCE

Na figura, os mancais flangeados são apresentados com a tampa aberta. O produto que você escolheu é fornecido com tampa fechada.
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
A - Housing height27 mm
A1 - Housing foot height / flange height7 mm
A2 - Total height from mounting surface36,9 mm
A4 - Housing height from mounting surface21 mm
B - Width of Inner Ring34,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring44,3 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
e - Distance mounting surface to bearing center10 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia70 mm
J - Mounting holes distance90 mm
L - Housing width / diameter115 mm
N - Mounting hole dimension12 mm
S - Distance front side/bearing centre17,4 mm
Z - Width over covers47,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso1,045 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m