• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFC212NT04 - SNR

EXFC212NT04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height48 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface63,8 mm
A4 - Housing height from mounting surface36 mm
B - Width of Inner Ring61,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring77,7 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
e - Distance mounting surface to bearing center17 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia135 mm
J - Mounting holes distance160 mm
L - Housing width / diameter195 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre30,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,21 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m