• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFC215 - SNR

EXFC215

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height55 mm
A1 - Housing foot height / flange height17 mm
A2 - Total height from mounting surface72,8 mm
A4 - Housing height from mounting surface39 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring92,1 mm
d - Shaft diameter75 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve102 mm
e - Distance mounting surface to bearing center18 mm
G - Grease fittingM10x1
H3 - Centering dia160 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter220 mm
N - Mounting hole dimension19 mm
S - Distance front side/bearing centre37,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso7,71 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m