Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
| A - Housing height | 20 mm |
| A1 - Housing foot height / flange height | 9 mm |
| A2 - Total height from mounting surface | 24,4 mm |
| A3 - Centering depth / chamfer dimension | 2 mm |
| B - Width of Inner Ring | 34,8 mm |
| B1 - Overall width Inner Ring | 44,3 mm |
| d - Shaft diameter | 25,4 mm |
| d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve | 37,4 mm |
| e - Distance mounting surface to bearing center | -2,5 mm |
| G - Grease fitting | M6x1 |
| H3 - Centering dia | 70 mm |
| J - Mounting holes distance | 90 mm |
| L - Housing width / diameter | 115 mm |
| N - Mounting hole dimension | 9 mm |
| S - Distance front side/bearing centre | 17,4 mm |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| C - Dynamic load rating | 14 kN |
| C0 - Static load rating | 7,88 kN |
| Operating temperature min. | -40 °C |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Peso | 0,81 kg |
| Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão | 3,7 N-m |