• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFCE211-32 - SNR

EXFCE211-32

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height27,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height15 mm
A2 - Total height from mounting surface43,6 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3 mm
B - Width of Inner Ring55,4 mm
B1 - Overall width Inner Ring71,3 mm
d - Shaft diameter50,8 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve74,5 mm
G - Grease fittingM6x1
H3 - Centering dia125 mm
J - Mounting holes distance150 mm
L - Housing width / diameter185 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre27,7 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating43,55 kN
C0 - Static load rating29,2 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso3,59 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m