• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFCE213-40 - SNR

EXFCE213-40

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção
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
A - Housing height33 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface51,6 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension6 mm
B - Width of Inner Ring68,2 mm
B1 - Overall width Inner Ring85,7 mm
d - Shaft diameter63,5 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve86 mm
G - Grease fittingR1/8"
H3 - Centering dia150 mm
J - Mounting holes distance177 mm
L - Housing width / diameter215 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre34,1 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating57,2 kN
C0 - Static load rating40 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,76 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m