• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFCE215-47T04 - SNR

EXFCE215-47T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height33 mm
A1 - Housing foot height / flange height18 mm
A2 - Total height from mounting surface54,8 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension6 mm
B - Width of Inner Ring74,6 mm
B1 - Overall width Inner Ring92,1 mm
d - Shaft diameter74,613 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve102 mm
G - Grease fittingR1/8"
H3 - Centering dia160 mm
J - Mounting holes distance184 mm
L - Housing width / diameter220 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre37,3 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating66 kN
C0 - Static load rating49,5 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso6,04 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão16,8 N-m