• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flangeado

EXFCE218-56T20 - SNR

EXFCE218-56T20

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura

Mancais autoalinháveis com diversas opções de fixação e alojamentos feitos de ferro fundido, aço inoxidável ou plástico.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
A - Housing height37 mm
A1 - Housing foot height / flange height22,5 mm
A2 - Total height from mounting surface52 mm
A3 - Centering depth / chamfer dimension3 mm
B - Width of Inner Ring55 mm
B1 - Overall width Inner Ring72,5 mm
d - Shaft diameter88,9 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve120 mm
e - Distance mounting surface to bearing center4 mm
G - Grease fittingR1/8"
H3 - Centering dia190 mm
J - Mounting holes distance220 mm
L - Housing width / diameter265 mm
N - Mounting hole dimension23 mm
S - Distance front side/bearing centre24,5 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating96 kN
C0 - Static load rating71,5 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso10,4 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão27,1 N-m