EXFE205T20COE - SNR

EXFE205T20COE

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta labirinto, para aplicações em alta temperatura
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
A - Housing height30 mm
A1 - Housing foot height / flange height11 mm
A2 - Total height from mounting surface45,9 mm
B - Width of Inner Ring34,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring44,3 mm
d - Shaft diameter25 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve37,4 mm
Dz - Outer diameter of cover60 mm
e - Distance mounting surface to bearing center19 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance70 mm
L - Housing width / diameter95 mm
N - Mounting hole dimension11,5 mm
S - Distance front side/bearing centre17,4 mm
Z - Width over covers51 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating14 kN
C0 - Static load rating7,88 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.200 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,882 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão5,5 N-m