EXFE208T04 - SNR

EXFE208T04

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com anel de projeção, para aplicações em baixa temperatura
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
A - Housing height39,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height13 mm
A2 - Total height from mounting surface58,9 mm
B - Width of Inner Ring42,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring56,3 mm
d - Shaft diameter40 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve58 mm
e - Distance mounting surface to bearing center24 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance101,5 mm
L - Housing width / diameter130 mm
N - Mounting hole dimension14 mm
S - Distance front side/bearing centre21,4 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating29,6 kN
C0 - Static load rating18,2 kN
Operating temperature min.-40 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso2,19 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão11,5 N-m