EXFE212L3 - SNR

EXFE212L3

Corpo fundido cinzento,rolamentos de esferas com inserção radial com anel de trava excêntrico,junta de vedação com base tripla
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
A - Housing height53,5 mm
A1 - Housing foot height / flange height16 mm
A2 - Total height from mounting surface80,8 mm
B - Width of Inner Ring61,8 mm
B1 - Overall width Inner Ring77,7 mm
d - Shaft diameter60 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve82 mm
e - Distance mounting surface to bearing center34 mm
G - Grease fittingR1/8"
J - Mounting holes distance143 mm
L - Housing width / diameter175 mm
N - Mounting hole dimension18 mm
S - Distance front side/bearing centre30,9 mm
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating52,5 kN
C0 - Static load rating32,8 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso5,2 kg
Torque recomendado para fixação do parafuso de pressão22 N-m